chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Turck Cloud Solutions
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
ID produktu 100003126
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Frequency band
AMPS (824…894 MHz)GSM (900, 1800 MHz)PCN (1.9 GHz)UMTS (2.1 GHz)Bluetooth (2.4 GHz)
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Připojení antény
konektor SMA
Rozměry
72 mm x 25 mm x 4,7 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Anténa
home
Turck-Shop
Cloudová řešení
Příslušenství
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 076,00 Kč
Celkem za položku
1 076,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu