chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVA100N6Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick-to-Light Placement Sensor
PVA100N6Q
ID produktu 3052904
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška
100
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
5
Rozměry
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP62
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Others
PVA100N6Q
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
100
Počet barev /segmentů
1
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
15 161,00 Kč
Celkem za položku
15 161,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu