chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD RSSD 4410-1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSSD RSSD 4410-1M
ID produktu U-35194
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrozelená
Certifikáty
RoHS
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
48
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
2
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
bezhalogenový kabel, stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 504,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSD RSSD 4410-1M
Celkem za položku
1 504,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu