chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG 4M-1-RSM 40 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Industrial Sensor Cable Verbindungsleitung Kabelsatz
PKG 4M-1-RSM 40
ID produktu U-56630
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
125
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
2
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 498,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG 4M-1-RSM 40
Celkem za položku
1 498,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu