chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKCWM 12-11-10/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Power Cable, TPU Connection Cable
CKCWM 12-11-10/S90
ID produktu U2-06241
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
6
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
5 816,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CKCWM 12-11-10/S90
Celkem za položku
5 816,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu