TBEN-S2-4AOKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4 Analogové výstupy, konfigurovatelné jako napětí nebo proud6814028Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluanalogový výstup
TBEN-S2-4IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4 IO-Link Master kanály6814024Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBIL-M1-16DIPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 digitálních vstupů PNP6814100Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-S1-8DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 digitálních vstupů PNP, skupinová diagnostika vstupů6814020Způsob připojení signáluM8Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBIL-M1-16DXPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál6814102Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
TBEN-L4-16DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × digitální PNP výstup 2 A6814011Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-S1-8DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814023Způsob připojení signáluM8Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBDP-L2-8DIP-8DOPModul i /o sběrnice PROFIBUS-DP 8 × digitální PNP vstup, 8 × digitální PNP výstup 2-A6814002Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBDP-L2-16DOPModul I/O sběrnice PROFIBUS-DP 16 digitálních výstupů PNP 2 A6814003Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-S2-4AIKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4 analogové vstupy, konfigurovatelné jako napětí, proud, RTD nebo termočlánek6814025Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluAnalogový vstup, Teplota
TBEN-L5-16DXPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814088Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlokový modul pro EtherNet/IP a CIP-Safety Bezpečné digitální vstupy a výstupy, standardní univerzální digitální kanály, hlavní porty IO-Link6814056Způsob připojení signáluM12Síťový protokolCIP safety po EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluBezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link