chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
home
Home
Loading...
Produkty
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
Všechny produkty
(13260)
add
Senzory
(5334)
Indukční senzory
(1325)
Optické senzory
(1393)
Kapacitní senzory
(106)
Magnetické senzory
(115)
Ultrazvukové senzory
(187)
Radarové senzory
(46)
Lineární senzory
(174)
Rotační senzory
(271)
Snímače náklonu
(33)
Tlakové senzory
(764)
Snímače teploty
(128)
Hlídače průtoku / průtokoměry
(219)
Snímače hladiny
(69)
Senzory monitorování stavu
(11)
Příslušenství
(536)
add
Identifikační systémy
(227)
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
(55)
Datové nosiče HF/UHF
(66)
Rozhraní HF/UHF
(14)
Ruční čtečky HF/UHF/čárového kódu
(1)
Čtečky čárových kódů
(45)
Příslušenství
(46)
add
Kabely a konektory
(4322)
kabely
(3599)
Panelové konektory
(110)
Dvojnásobné rozdělovače
(3712)
Pasivní rozdělovač
(120)
Samostatné konektory
(228)
Metráž
(92)
Indukční vazba
(2)
Příslušenství
(60)
add
Signalizační a osvětlovací prvky
(1160)
Průmyslové LED pracovní osvětlení
(441)
Signalizační majáky
(303)
LED signálky
(232)
Signálky se senzorem
(59)
Pick-to-Light
(158)
Příslušenství
(29)
remove
Sběrnicová technika
(754)
I/O systém
(281)
I/O moduly
(269)
Sběrnicové PA komponenty
(90)
Příslušenství
(119)
add
Rozvaděče
(4)
Standardní Ex rozvaděč
(4)
add
Interfaceová technika
(233)
Bezpečnostní bariéry
(100)
Oddělovače analogových signálů
(104)
Kontrola rozvaděčů
(9)
Příslušenství
(20)
add
Bezpečnostní systémy
(1014)
Bezpečnostní optické závory
(822)
Bezpečnostní závory typu Grid
(23)
Laserové skenery
(5)
Bezpečnostní spínače
(44)
Ovládací prvky nouzového zastavení
(43)
Dvouruční ovládání
(14)
Bezpečnostní I/O moduly
(11)
Bezpečnostní kontroléry
(15)
Bezpečnostní relé
(11)
Příslušenství
(27)
add
Řídicí systémy a HMI
(72)
HMI panely
(23)
Řídicí systémy
(9)
Programovatelné moduly
(3)
Příslušenství
(37)
add
Napájení
(18)
Napájecí zdroje s krytím IP20
(5)
Napájecí zdroje s krytím IP67
(13)
add
Industrial Network Technology
(15)
Ethernet přepínače
(10)
vazební členy a převodníky
(5)
add
Cloudová řešení
(47)
Hardware
(31)
Příslušenství
(16)
add
Bezdrátové systémy
(97)
Průmyslové bezdrátové systémy
(17)
Kontroléry
(6)
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
(37)
Příslušenství
(37)
add
Snap Signal
(47)
Kontroléry
(3)
IO-Link mastery
(3)
IO-Link huby
(17)
Převodníky
(25)
Sériový přenos dat
(3)
Senzory Snap Signal
(7)
Příslušenství Snap Signal
(0)
add
Průmyslové zpracování obrazu
(156)
Obrazové senzory
(35)
Smart kamery
(5)
Osvětlení
(96)
Kontroléry
(0)
Příslušenství
(20)
I/O systém
Celkem výsledků:
281
Seřadit podle
Nejlepší výsledky
expand_more
Množství/Stránka
12
expand_more
Síťový protokol
expand_more
Typ signálu
expand_more
Způsob připojení signálu
expand_more
Stupeň krytí
expand_more
Certifikáty
expand_more
Okolní teplota min. (°C)
expand_more
Okolní teplota max. (°C)
expand_more
tune
Více filtrů
tune
Zobrazit filtry
BL20-E-GW-EN
6827329
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
BL20-B3T-SBC
Základní modul BL20
6827061
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-GWBR-CANOPEN
6827167
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP20
BL20-P4S-SBBC
Základní modul BL20
6827039
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-P3T-SBB
Základní modul BL20
6827036
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-B3T-SBB
Základní modul BL20
6827054
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-S3S-SBB
Základní modul BL20
6827045
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-E-10GNDL
BL20 Economy modul
100001336
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-P4T-SBBC
Základní modul BL20
6827038
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-S4T-SBCS
Základní modul BL20
6827063
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
BL20-E-GW-DN
6827301
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP20
BL20-P3S-SBB
Základní modul BL20
6827037
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Stupeň krytí
IP20
Previous
chevron_left
1
2
3
...
24
Next
chevron_right
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku