chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2Q45CV
ID produktu 3026111
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 810,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
DX80N2Q45CV
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Frekvenční rozsah
2.402…2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
50
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Ohnisková vzdálenost
38
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
67,3 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Lexan, PBT
Speciální vlastnosti
bezdrátové připojení
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
Discrete (sensor)
Vlnová délka (nm)
680
Celkem za položku
9 810,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu