chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2Q45BL-RY
ID produktu 3055351
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
2.402…2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
68,9 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Lexan, PBT
Speciální vlastnosti
bezdrátové připojení
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
Pushbutton
Typ výstupu
2barevná LED indikace (červená / žlutá)
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
DX80N2Q45BL-RY
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 833,00 Kč
Celkem za položku
9 833,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
DX80N2Q45BL-RY | TURCK - Váš globální automatizační partner