chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
GPS50M | TURCK - Váš globální automatizační partner
GPS přijímač Určení lokalizačních údajů
GPS50M
ID produktu 3088289
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Umístění
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
žádný účastník
Stupeň krytí
IP69
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
GPS50M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 133,00 Kč
Celkem za položku
7 133,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu