chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K70DXN2T2GRYQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K70DXN2T2GRYQ
ID produktu 3096946
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
koncový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
103,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Communication protocol
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
K70DXN2T2GRYQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 443,00 Kč
Celkem za položku
8 443,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu