chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80N2Q45RD NB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Systém rádiového přenosu přenos I/O dat v topologii hvězda
DX80N2Q45RD NB
ID produktu 3802777
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
2.402–2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
66,5 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Lexan, PBT
Speciální vlastnosti
bezdrátové připojení
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Potential-free contacts or NAMUR
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
DX80N2Q45RD NB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 218,00 Kč
Celkem za položku
8 218,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu