chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Systém rádiového přenosu Základní přístroj pro sériové senzory
DX80N2Q45TH-NB
ID produktu 3802786
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
2.402–2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
teplotní senzor
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
interní (smyčka)
Rozměry
68,9 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Lexan, PBT
Speciální vlastnosti
bezdrátové připojení
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Temperature/humidity
Typ výstupu
2barevná LED indikace (červená / zelená)
DX80N2Q45TH-NB | TURCK - Váš globální automatizační partner
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
DX80N2Q45TH-NB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 265,00 Kč
Celkem za položku
8 265,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu