chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50UX2ARA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
K50UX2ARA
ID produktu 3804557
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
0.23
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
59,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
RS485
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
K50UX2ARA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 435,00 Kč
Celkem za položku
9 435,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu