chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DXM100-B1R3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX80
DXM100-B1R3
ID produktu 3800137
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie hvězda
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, RS232, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
programovatelný
Stupeň krytí
IP20
Typ vstupu
NPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counter
Typ výstupu
NMOS/0...20 mA nebo 0...10 V
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Kontroléry
DXM100-B1R3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
23 411,00 Kč
Celkem za položku
23 411,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu