chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DXM700-B1R4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz
DXM700-B1R4
ID produktu 3806249
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie strom
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
86 mm x 70 mm x 58,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
programovatelný
Stupeň krytí
IP20
Typ výstupu
PNP
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
18 174,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Kontroléry
DXM700-B1R4
Celkem za položku
18 174,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu