chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80DR2M-H | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezdrátový systém Přenos sériových dat v topologii stromu
DX80DR2M-H
ID produktu 3011433
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 G
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie strom
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS232, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
-
Typ výstupu
-
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Průmyslové bezdrátové systémy
DX80DR2M-H
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
14 750,00 Kč
Celkem za položku
14 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu