chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80G2M6S-P8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80G2M6S-P8
ID produktu 3017429
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
2.402 - 2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie hvězda
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ výstupu
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 138,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Průmyslové bezdrátové systémy
DX80G2M6S-P8
Celkem za položku
17 138,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu