chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80N2X1S-P4E | TURCK - Váš globální automatizační partner
Systém rádiového přenosu
DX80N2X1S-P4E
ID produktu 3018093
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP65
Certifikáty
CE, CSA, ATEX
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
85
Max. dosah
3200000
Funkce
hvězdicová topologie
Napájecí napětí
DC
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Typ vstupu
RTD
Typ výstupu
-
Napájení z baterií
ano
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 911,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Průmyslové bezdrátové systémy
DX80N2X1S-P4E
Celkem za položku
17 911,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu