chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80G2M6-B2Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezdrátový systém topologie hvězda
DX80G2M6-B2Q
ID produktu 3026576
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 G
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie hvězda
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Deska plošných spojů FR4
Stupeň krytí
IP00
Typ vstupu
PNP
Typ výstupu
PNP
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Průmyslové bezdrátové systémy
DX80G2M6-B2Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 051,00 Kč
Celkem za položku
11 051,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu