chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80N2X6S-P6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezdrátový systém přenos I/O dat v topologii hvězda
DX80N2X6S-P6
ID produktu 3095667
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 G
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie hvězda
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ne
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
Serial interface
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Průmyslové bezdrátové systémy
DX80N2X6S-P6
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
14 750,00 Kč
Celkem za položku
14 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu