chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX81-LITH | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bateriový modul pro externí napájení stanic DX80
DX81-LITH
ID produktu 3086016
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 G
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
124,5 mm x 80,9 mm x 50,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Bezdrátové systémy
Příslušenství
DX81-LITH
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
3 114,00 Kč
Celkem za položku
3 114,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu