chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
XS26-2DE | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezpečnostní modul Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér
XS26-2DE
ID produktu 3085064
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Kontrolér
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní kontroléry
XS26-2DE
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
24 428,00 Kč
Celkem za položku
24 428,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu