chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
XS2SO | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní modul Modul pro výstup bezpečnostních signálů
XS2SO
ID produktu 3085072
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Rozšiřovací moduly
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
svorkovnice
Povrch pouzdra
černá
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní kontroléry
XS2SO
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
6 417,00 Kč
Celkem za položku
6 417,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu