chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSP14-900Q85 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain for personnel safety Emitter/Receiver Pair
SLSP14-900Q85
ID produktu 3071233
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
900
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
120
Rozměry
45 mm x 36 mm x 971 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSP14-900Q85
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
900
Počet paprsků
120
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
65 930,00 Kč
Celkem za položku
65 930,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu