chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSE14-1050Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní optická závora vysílač
SLSE14-1050Q8
ID produktu 3072365
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1050
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
140
Rozměry
45 mm x 36 mm x 1120 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSE14-1050Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1050
Počet paprsků
140
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
31 832,00 Kč
Celkem za položku
31 832,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu