chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSE30-750Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní optická závora vysílač
SLSE30-750Q8
ID produktu 3072371
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
750
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
18000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
50
Rozměry
45 mm x 36 mm x 821 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSE30-750Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
750
Počet paprsků
50
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
19 264,00 Kč
Celkem za položku
19 264,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu