chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSCR14-300Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety light curtain for personnel safety kaskádovatelný přijímač
SLSCR14-300Q8
ID produktu 3072417
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
300
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
40
Rozměry
45 mm x 36 mm x 372 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSCR14-300Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
300
Počet paprsků
40
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
20 461,00 Kč
Celkem za položku
20 461,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu