chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSCR30-1200Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety light curtain for personnel safety kaskádovatelný přijímač
SLSCR30-1200Q8
ID produktu 3072430
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1200
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
18000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
80
Rozměry
45 mm x 36 mm x 1270 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSCR30-1200Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
1200
Počet paprsků
80
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
41 230,00 Kč
Celkem za položku
41 230,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu