chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSR14-1350Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní světelná závora pro ochranu osob přijímač
SLSR14-1350Q8
ID produktu 3073363
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1350
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
180
Rozměry
45 mm x 36 mm x 1420 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSR14-1350Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1350
Počet paprsků
180
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
51 776,00 Kč
Celkem za položku
51 776,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu