chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS2E30-1200Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety light curtain for personnel safety Emitter
LS2E30-1200Q8
ID produktu 3073531
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1200
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
64
Rozměry
31,8 mm x 25,2 mm x 1264 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
LS2E30-1200Q8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1200
Počet paprsků
64
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
22 160,00 Kč
Celkem za položku
22 160,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu