chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS2TP30-300Q88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety light curtain for personnel safety pár vysílač / přijímač
LS2TP30-300Q88
ID produktu 3073545
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
300
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
16
Rozměry
31,8 mm x 25,2 mm x 365 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
LS2TP30-300Q88
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
300
Počet paprsků
16
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
18 197,00 Kč
Celkem za položku
18 197,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu