chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS2LP30-750Q88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezpečnostní světelná závora pro ochranu osob pár vysílač / přijímač
LS2LP30-750Q88
ID produktu 3073568
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ano
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
750
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
40
Rozměry
31,8 mm x 25,2 mm x 815 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
LS2LP30-750Q88
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
750
Počet paprsků
40
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
33 757,00 Kč
Celkem za položku
33 757,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu