chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní optická závora přijímač
SLSR30-900P8
ID produktu 3073897
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSR30-900P8
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
900
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
18000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
60
Rozměry
45 mm x 36 mm x 971 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
900
Počet paprsků
60
Optické rozlišení
30
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
31 622,00 Kč
Celkem za položku
31 622,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu