chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSCE30-900P8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety light curtain for personnel safety kaskádovatelný vysílač
SLSCE30-900P8
ID produktu 3073919
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
900
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
18000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
60
Rozměry
45 mm x 36 mm x 971 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
900
Počet paprsků
60
Optické rozlišení
30
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSCE30-900P8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
23 810,00 Kč
Celkem za položku
23 810,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu