chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLSP30-1650P88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain for personnel safety Emitter/Receiver Pair
SLSP30-1650P88
ID produktu 3073970
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1650
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
18000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
110
Rozměry
45 mm x 36 mm x 1719 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLSP30-1650P88
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1650
Počet paprsků
110
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
89 788,00 Kč
Celkem za položku
89 788,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu