chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS2TP30-1650Q88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezpečnostní světelná závora pro ochranu osob pár vysílač / přijímač
LS2TP30-1650Q88
ID produktu 3077254
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1650
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
88
Rozměry
31,8 mm x 25,2 mm x 1713 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1650
Počet paprsků
88
Optické rozlišení
30
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
LS2TP30-1650Q88
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
64 894,00 Kč
Celkem za položku
64 894,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu