chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLPE14-270P8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Emitter
SLPE14-270P8
ID produktu 3083540
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
270
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
27
Rozměry
26 mm x 28 mm x 270 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
850
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPE14-270P8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
270
Počet paprsků
27
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
12 600,00 Kč
Celkem za položku
12 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu