chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLPE25-1110P8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní optická závora vysílač
SLPE25-1110P8
ID produktu 3083570
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1110
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
56
Rozměry
26 mm x 28 mm x 1108 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
850
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
1110
Počet paprsků
56
Optické rozlišení
25
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPE25-1110P8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
24 926,00 Kč
Celkem za položku
24 926,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu