chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLPCR25-410P8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona přijímač
SLPCR25-410P8
ID produktu 3083621
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Délka kabelu
300
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
410
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
21
Rozměry
26 mm x 28 mm x 410 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPCR25-410P8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
410
Počet paprsků
21
Optické rozlišení
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
18 666,00 Kč
Celkem za položku
18 666,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu