chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLPP25-970 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní optická závora pár vysílač / přijímač
SLPP25-970
ID produktu 3083787
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Vstup kabelu pro plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
970
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
49
Rozměry
26 mm x 28 mm x 969 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Vlnová délka (nm)
850
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPP25-970
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
970
Počet paprsků
49
Optické rozlišení
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
52 925,00 Kč
Celkem za položku
52 925,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu