chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Safety light curtain pár vysílač / přijímač
SLPMP25-690
ID produktu 3084532
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
42 298,00 Kč
Celkem za položku
42 298,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPMP25-690
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Vstup kabelu pro plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ano
Hlídaná výška
690
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
35
Rozměry
26 mm x 28 mm x 689 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Vlnová délka (nm)
850
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
690
Počet paprsků
35
Optické rozlišení
25
Kontaktovat podporu