chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLP14-490P55 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety Light Curtain Emitter/Receiver Pair
SLLP14-490P55
ID produktu 3089531
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Hlídaná výška
490
Materiál pouzdra
kov
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
490
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLP14-490P55
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
34 906,00 Kč
Celkem za položku
34 906,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu