chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLCP40-1190P88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain pár
SLLCP40-1190P88
ID produktu 3089794
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1190
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
34
Rozměry
45 mm x 36 mm x 1195 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLCP40-1190P88
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
1190
Počet paprsků
34
Optické rozlišení
40
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
54 073,00 Kč
Celkem za položku
54 073,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu