chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLVP23-350 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona pár vysílač / přijímač
SLLVP23-350
ID produktu 3804075
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Vstup kabelu pro plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
350
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
23
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
20
Rozměry
45 mm x 36 mm x 355 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65, IP67
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
350
Počet paprsků
20
Optické rozlišení
23
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLVP23-350
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
16 272,00 Kč
Celkem za položku
16 272,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu