chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLPVAP14-550 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona pár vysílač / přijímač
SLPVAP14-550
ID produktu 3805341
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Vstup kabelu pro plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
550
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
7000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
55
Rozměry
26 mm x 28 mm x 549 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP54
Vlnová délka (nm)
850
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
550
Počet paprsků
55
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
28 727,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLPVAP14-550
Celkem za položku
28 727,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu