chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLCR23-420-S | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona přijímač
SLLCR23-420-S
ID produktu 3808936
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
420
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
23
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
24
Rozměry
45 mm x 36 mm x 425 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLCR23-420-S
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
420
Počet paprsků
24
Optické rozlišení
23
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
13 959,00 Kč
Celkem za položku
13 959,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu