chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLCR14-700-S | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona přijímač
SLLCR14-700-S
ID produktu 3808982
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
700
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
14
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
80
Rozměry
45 mm x 36 mm x 705 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLCR14-700-S
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
700
Počet paprsků
80
Optické rozlišení
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
24 521,00 Kč
Celkem za položku
24 521,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu