chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLE40-840-S | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain vysílač
SLLE40-840-S
ID produktu 3809015
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
840
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
24
Rozměry
45 mm x 36 mm x 845 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLE40-840-S
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Hlídaná výška
840
Počet paprsků
24
Optické rozlišení
40
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
16 240,00 Kč
Celkem za položku
16 240,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu