chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SLLCR23-910-S | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Receiver
SLLCR23-910-S
ID produktu 3809020
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
ne
Elektrické připojení
Plochý konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
910
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
23
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
52
Rozměry
45 mm x 36 mm x 915 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
910
Počet paprsků
52
Optické rozlišení
23
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
24 101,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
SLLCR23-910-S
Celkem za položku
24 101,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu